Cable de retroalimentación para servomotor chainflex® CF11-D

CF11.018.D product image
igus-icon-lupe
  • Requerimientos: Para aplicaciones de servicio extremadamente pesado
  • Chaqueta exterior: TPE
  • Resistencia al aceite: Resistente al aceite según DIN EN 60811-404, resistente a aceites orgánicos según VDMA 24568 con Plantocut 8 S-MB por DEA
  • Libre de halógenos
  • Sin silicona
  • Resistente a la hidrólisis y a los microbios
  • Libre de PVC
  • CFRIP®
  • clase chainflex®: 6.6.4.1
igus-icon-lieferzeit-dotCF11.018.D
earlier: CF11-018-D
2 PR x 24 AWG (0,25) + 2 x 20 AWG (0,50)
CF11.018D