Escalones deslizantes<br><font size="7">en trenes</font>

Los accionamientos de tornillo de plomo dryspin® mantienen en movimiento el puente de separación en los trenes

Puentamiento de brechas
  • Lo que se necesitaba: sin pegado ni desalineación durante la operación continua
  • Requisitos: Ligero, resistente a la intemperie, pocos componentes, baja altura de holgura, costos reducidos
  • Productos utilizados: Acero inoxidable dryspin plomo alta hélice tornillos plomo, tuercas de tornillo de plomo dryspin hechas de iglidur J
  • Éxito del cliente: al sustituir la transmisión por correa, esto reduce el peso, el número de componentes y asegura un sistema compacto en comparación con el más caro concepto de accionamiento modificado. El sistema de guiado simplificado elimina la adherencia.

Para el puente entre brechas

  • Funcionalidad impecable a pesar de las altas fluctuaciones de temperatura y una amplia gama de suciedad
  • Bajos costos del ciclo de vida debido a la libertad de mantenimiento
  • Completamente libre de lubricación
Elevador de cerveza
tecnología dryspin
Puentamiento de brechas
Puentamiento de brechas

Tornillo de plomo de alta hélice de acero inoxidable dryspin

Tornillos de plomo hechos de iglidur® J

Libre de mantenimiento en el transporte ferroviario gracias a los accionamientos por husillo de plomo libres de lubricación

Industria ferroviaria

¿Tiene alguna pregunta sobre nuestra tecnología de tornillo de plomo dryspin®?

Configure la transmisión por tornillo de plomo:

Sistema de llenado
Sistema de llenado

Mejorar la tecnología... reducir costos:

Tecnología en alza, reducción de costos
Tecnología en alza, reducción de costos

Contacto

¿Preguntas o información sobre productos? Por favor, póngase en contacto con:

Profile
igus® México.+52 728 2843185Correo

Servicio al cliente