Cambiar idioma :

Los accionamientos de tornillo de plomo son elementos de máquina que convierten el movimiento rotatorio en movimiento lineal. los accionamientos de tornillo de plomo dryspin® siempre se basan en tuercas plásticas autolubricantes, lo que permite una operación duradera sin lubricación externa. la tecnología de accionamiento por tornillo de plomo dryspin® se basa en el principio de la tecnología lineal libre de lubricación. Las propiedades y geometrías de los accionamientos por tornillo de plomo, que se adaptan a la tuerca de plástico y al tornillo de plomo, junto con la exclusiva tecnología dryspin® garantizan una vida útil aún más larga y
una mayor eficiencia.
Lo que viene a continuación:
Plataforma de seguridad
Una solución que proporciona más seguridad para el trabajo en altura, para lo cual se utiliza la plataforma modular de seguridad SRU para almacenes Euro pallet high bay.

Conmutador
Uso de tuerca de tornillo de plomo de alta hélice con brida en una centralita (" interruptor lineal ") para un panel de control ferroviario.

Dispositivo de nivelación
Este dispositivo ayuda a nivelar los rellenos secos.

Velero de carreras
Un velero de carreras que flota sobre la superficie del agua gracias a los perfiles especiales de las alas y la conversión de presión del agua

Persianas
No importa cuánto sol brille, estas sombrillas aseguran condiciones de iluminación agradables en el edificio.

Máquina de procesamiento de papelLas tuercas precargadas
libres de holgura permiten un ajuste preciso y sin mantenimiento de los formatos durante el ajuste de formato en la industria papelera.

Sistema de marcado láser
Entre otras cosas, el uso de drylin® permitió reducir a la mitad el peso
de esta estación de marcado láser para el bloqueo de muestras.

Mesa de billar
Un sistema de accionamiento que puede mover fácilmente una mesa fija y ajustable en la piscina - a pesar del ambiente permanente de agua de la piscina.

Computadora de ajedrez
Gracias a las tuercas de tornillo de plomo drylin® TR de alta hélice utilizadas en dos computadoras de ajedrez, los golpes grandes se pueden cubrir en muy poco tiempo.

Panel solarFuncionamiento
suave bajo condiciones ambientales extremas

Dispositivo
de rehabilitación Este dispositivo de rehabilitación utiliza tuercas de rosca de plomo drylin® para el
ajuste de formato.

Máquina de división de cuero
Precisa y duradera: rodamientos lisos de plástico para un nuevo tipo de máquina de división de cuero

Máquina de plegado y encolado
Al diseñar encoladoras de cajas plegables específicas para el cliente, el fabricante de maquinaria especial Bernhardt Maschinenbau confía en cojinetes lisos lineales libres de lubricación y mantenimiento.

Máquina de plegado y encolado
Al diseñar encoladoras de cajas plegables específicas para el cliente, el fabricante de maquinaria especial Bernhardt Maschinenbau confía en cojinetes lisos lineales libres de lubricación y mantenimiento.

Máquina CNC serie MLas fresadoras CNC de
Stepcraft permiten a los aficionados y usuarios industriales (como diseñadores de prototipos) descubrir una nueva libertad y convertir sus dibujos CAD en realidad.

Servicio al Cliente:
Teléfono: De lunes a viernes, de 8:00 a 20:00
Chat en vivo: 24 horas