Cambiar idioma :
Los expertos en planificación de fábricas de EnfroTec Systems han desarrollado una estación de horneado totalmente automática para supermercados. Detrás de los compartimentos de entrega, funciona un robot que se asemeja a una unidad de almacenamiento y recuperación (SRU) en intralogística; lo que lo hace especial es que puede conducir alrededor de curvas. Transporta los productos horneados del almacén al horno y luego de ahí a la bandeja de servir. Otro punto a destacar: el sistema está equipado con una solución de IA con funciones de aprendizaje y pronóstico. El nivel de llenado de los compartimentos se monitoriza mediante un sensor y la reposición se organiza automáticamente según la demanda, de manera que se evita la sobreproducción
.

cadenas eléctricas para cargas medias
Encuentre la cadena de energía adecuada para el rango de carga media: nuestra serie E2

Productos para maquinaria expendedoraRodamientos
lisos, guías lineales, cadenas de energía y módulos de accionamiento para sistemas totalmente automatizados

Servicio al Cliente:
Teléfono: De lunes a viernes, de 8:00 a 20:00
Chat en vivo: 24 horas