Guía pequeña & en miniatura con resorte

Guía pequeña & en miniatura con resorte
Tecla con las noticias de igus
  • Fuerzas de desplazamiento definidas
  • Elección entre dos precargas de resorte Fricción
  • controlada
Reducción de costos con igus news
  • Sin ruidos de trintineo debido a la precarga Los carros
  • lineales existentes
evidencia de igus news
  • Vida útil probada: 4 carros TW-04-12, 2 rieles TS-04-12, distancia entre rieles 100mm, distancia entre carros 200mm, centro de gravedad céntrico y accionamiento, peso de llenado 75N, aceleración 0.25m/s², distancia de recorrido hasta el reemplazo
reciclaje con igus noticias
  • 100% libre de lubricación y mantenimiento
  • Sin riesgo de contaminación

La nueva serie TW-04. Para aquellos con poco espacio.

TW-04-XX collage

Pregunte a nuestros expertos

igus experto Michael Hornung
igus experto Michael Hornung

Descargar catálogo actual

Noticias HMI 2021
Noticias HMI 2021

Otros productos drylin®

icono de compras

Ejemplos de aplicación de nuestros productos drylin®

Proyecto de carpintería Cámara de Comercio de Colonia

igus® ayuda a los futuros carpinteros con su proyecto

centro blister igus

igus® en la tecnología de almacenamiento de un centro blíster

etiquetadora igus

componentes igus® en etiquetadoras KHS

fabmaker impresora educativa

Componentes de guía lineal para impresoras 3D Las

Contacto

¿Preguntas o información sobre productos? Por favor, póngase en contacto con:

Profile
igus® México.+52 728 2843185Correo

Servicio al cliente