Vendajes para rodamientos de bolas
El todoterreno hecho de iglidur P360
Este vendaje de rodamiento de bolas no solo es rentable, sino que destaca por su operación de bajo desgaste. También está libre de lubricación y mantenimiento.
▲ Tech up:
➥ Silencioso y resistente al desgaste ▼ Reducción
de costos:
➥ Material económico y duradero; por lo tanto, intervalos de mantenimiento más largos
■ Prueba:
➥ Vida útil más de tres veces mayor en comparación con los vendajes PA
● Sostenibilidad:
➥ 100% libre de lubricación