iglide® A181 - datos técnicos

Datos materiales

Propiedades generalesUnidadiglide® A181Método de prueba
Densidadg/cm31,38
Colorazul
Max. absorción de humedad a 73°F/ 50% r.h.% peso0.2DIN 53495
Max. absorción de humedad% peso1.3
Coeficiente de fricción superficial, dinámico, contra aceroµ0,10 - 0,21
valor p x v, máx. (seco)PSL x FPM8,750
Valores p x v permitidos
Valores p x v permitidos
deformación
temperatura
Coeficientes de fricción
Coeficientes de fricción
Fig. 07: Desgaste, aplicación giratoria con varios
Fig. 08: Desgaste en oscilación y rotación
Fig. 09: Desgaste con diferentes materiales del eje
Fig. 10: Efecto de la absorción de humedad en iglide® A181 plain

Contacto

¿Preguntas o información sobre productos? Por favor, póngase en contacto con:

Profile
Miguel Nivón

BRG Product Manager

+52 728 284 3185 Ext. 315Correo

Servicio al cliente