Readycable® cable de señal adecuado para Siemens 6FX_002-2CB31, cable base, PUR 10 x d

MAT9841507 product image
igus-icon-lupe
  • Requisitos: Para aplicaciones de servicio medio
  • Chaqueta exterior: PUR
  • Escudo general
  • Resistencia al aceite: Resistente al aceite según DIN EN 50363-10-2
  • Resistente a muescas
  • Resistente a la hidrólisis y a los microbios
  • Retardante de llama
  • Libre de halógenos
  • Sin silicona
  • Libre de PVC
  • Resistente a los rayos UV
  • clase chainflex®: 4.4.3.1
igus-icon-lieferzeitMAT9841507
InfoInfoigus-icon-infoigus SE & Co. KG defines cable length as entire length inlcuding connectors or open harnessing.