igus-icon-lupe
- Requerimientos: Para aplicaciones de flexión
- Chaqueta exterior: iGupur
- Escudo general
- Resistencia al aceite: Resistente al aceite según DIN EN 50363-10-2
- Retardante de llama
- Resistente a los rayos UV
- clase chainflex®: 3.1.3.1
igus-icon-lieferzeitCAT9221002
4 A 26 AWG (0.14)
igus-icon-infoigus® GmbH defines cable length as entire length inlcuding connectors or open harnessing.