igus-icon-lupe
- Requisitos: Para aplicaciones de servicio medio
- Chaqueta exterior: PVC
- Escudo general
- Resistencia al aceite: Resistente al aceite según DIN EN 50363-4-1
- Retardante de llama
- Resistente a los rayos UV
- clase chainflex®: 4.3.2.1
igus-icon-lieferzeitCAT9340380
4 A 26 AWG (0.15)
Recto
igus-icon-infoigus® GmbH defines cable length as entire length inlcuding connectors or open harnessing.