Cables Profinet con armazón, PVC, conector A: Yamaichi RJ45 metálico, conector B: Yamaichi RJ45 metal

CAT9161001 product image
igus-icon-lupe
  • Requerimientos: Para aplicaciones de flexión
  • Chaqueta exterior: PVC
  • Escudo general
  • Resistencia al aceite: No resistente al aceite
  • Retardante de llama
  • clase chainflex®: 3.1.1.1
igus-icon-lieferzeitCAT9161001
4 x 22 AWG (0.34)
InfoInfoigus-icon-infoigus® GmbH defines cable length as entire length inlcuding connectors or open harnessing.