Cables Profinet enganados, torsión PUR, conector A: Yamaichi RJ45 de metal, conector B: Yamaichi RJ45 metal

CAT9661001 product image
igus-icon-lupe
  • Requerimientos: Para aplicaciones con torsión
  • Chaqueta exterior: PUR
  • Escudo general
  • Resistente al refrigerante
  • Resistente a muescas
  • Resistencia al aceite: Resistente al aceite según DIN EN 50363-10-2
  • Retardante de llama
  • Resistente a la hidrólisis y a los microbios
  • Resistente a los rayos UV
  • clase chainflex®: 6.1.3.4
igus-icon-lieferzeitCAT9661001
4 x 22 AWG (0.34)
InfoInfoigus-icon-infoigus® GmbH defines cable length as entire length inlcuding connectors or open harnessing.