chainflex® CFCLEAN1

CFCLEAN1.03.02 product image
igus-icon-lupe
CFCLEAN1.03.02 product image
igus-icon-lupe
1 de 2
CFCLEAN1.03.02 product image
CFCLEAN1.03.02 product image
  • Cable de control
  • Para aplicaciones extremadamente pesadas en e-skin® flat
  • Película PTFE grabada
  • blindado
  • altamente resistente a la abrasión
  • Libre de PVC
igus-icon-lieferzeitCFCLEAN1.03.02
antes: CFCLEAN1-03-02
2 x 22 AWG (0.34)
InfoInfoigus-icon-infochainflex® CFCLEAN are not cables in the sense of the standards for wires and cables. Due to the absence of the outer jacket in CFCLEAN, which provides mechanical protection for cables, the use of chainflex® CFCLEAN is only permitted in e-skin® flat.

Configurador plano e-skin®

Configurador de perfiles planos e-skin para aplicaciones de salas blancas

igus-icon-arrow-rightIr a la herramienta
¿Tiene dudas acerca de su idoneidad?