Cable de control chainflex® CF98.PLUS

CF98.PLUS.01.02 product image
igus-icon-lupe
  • Para aplicaciones de servicio más pesado y especialmente radios pequeños de hasta 3xd
  • Chaqueta exterior TPE
  • Resistente al aceite y al bioaceite
  • Sin PVC ni halógenos
  • Flexible a baja temperatura
  • Resistente a la hidrólisis y a los microbios 
igus-icon-lieferzeitCF98.PLUS.01.02
earlier: CF98-PLUS-01-02
2 x 26 AWG (0.14)