iglide® Q3E, cojinete de manguito, pulgadas

Rodamientos lisos de alta carga de dos componentes para grandes cantidades

iglide® Q3E, cojinete de manguito, pulgadas
iglide® Q3E, cojinete de manguito, pulgadas drawing
1 de 2
iglide® Q3E, cojinete de manguito, pulgadas
iglide® Q3E, cojinete de manguito, pulgadas drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Referencia: Q3ESI-1620-16
  • Material: iglide® Q3E
  • Forma: Cojinetes de fricción iglide®
  • Dimensiones:
    • d1 1 in
    • d2 1.25 in
    • b1 1 in
  • Ajustar dimensiones
  • Método de fabricación: Moldeo por inyección
  • Vida útil:
Propiedades de los materiales:
  • Apto para uso bajo cargas extremas
  • Rentable
  • Probado en el laboratorio de pruebas igus
  • Funcionando en seco y sin mantenimiento

Nuevos cojinetes de alta carga de 2 componentes para grandes cantidades

iglide® Q3E - Extremadamente robusto
En este rodamiento multicomponente iglide®, las sobresalientes propiedades tribológicas de iglide® Q3 están incrustadas en una camisa de alta resistencia. El resultado es una capacidad de carga mecánica aún mayor con al mismo tiempo bajo desgaste.

¿Tiene dudas acerca de su idoneidad?