cable de alimentación readycable® adecuado para Fanuc LX660-8077-T270, cable base iGUPUR 15 x d, las piezas están protegidas

MAT9550970 product image
igus-icon-lupe
  • Requerimientos: Para aplicaciones de flexión
  • Chaqueta exterior: iGupur
  • Resistencia al aceite: Resistente al aceite según DIN EN 50363-10-2
  • Sin silicona
  • Retardante de llama
  • Escudo general
  • clase chainflex®: 3.1.3.1
igus-icon-lieferzeitMAT9550970
InfoInfoigus-icon-infoigus SE & Co. KG defines cable length as entire length inlcuding connectors or open harnessing.