Cable servo readycable® adecuado para Fanuc LX660-8077-T259, cable base PUR 10 x d

MAT9850916 product image
igus-icon-lupe
  • Para aplicaciones de servicio medio
  • Chaqueta exterior PUR
  • Resistente al aceite (según DIN EN 50363-10-2)
  • Libre de halógenos
  • Sin silicona
  • Retardante de llama
  • Offshore
  • Resistentes a los refrigeradores
  • Resistente a la hidrólisis y a los microbios
  • Resistente a muescas
  • Escudo general
  • Libre de PVC
  • chainflex® clase: 4.2.3.1
            igus-icon-lieferzeitMAT9850916
            InfoInfoigus-icon-infoigus® GmbH defines cable length as entire length inlcuding connectors or open harnessing.