Readycable® cable de señal adecuado para Fanuc LX660-2018-T015, cable base PUR 10 x d

MAT9840924 product image
igus-icon-lupe
MAT9840924 product image
igus-icon-lupe
1 de 2
MAT9840924 product image
MAT9840924 product image
  • Requisitos: Para aplicaciones de servicio pesado
  • Chaqueta exterior: PVC
  • Resistencia al aceite: Resistente al aceite según DIN EN 50363-4-1
  • Retardante de llama
  • Sin silicona
  • clase chainflex®: 5.5.2.1
igus-icon-lieferzeitMAT9840924
InfoInfoigus-icon-infoigus® define la longitud total del cable como la longitud total incluyendo el conector o el extremo abierto.

Consultoría

Estaría encantado de responder a sus preguntas en persona

Enrique Garate Cuenca
Enrique Garate Cuenca

igus-icon-phone+34 93 647 3974

Consulta y entrega

En persona
Lunes a viernes: 7 a. m. - 8 p. m.
Sábado: 8 a. m. - 12 p. m.
En línea
Servicio de chat
Lunes a jueves: 8 a. m. - 6 p. m.
Viernes: 8 a. m. - 5 p. m.
Servicio WhatsApp
Lunes a Viernes: 8h a 16h