Readycable® cable de señal adecuado para Fanuc LX660-4077-T296, cable base PUR 7,5 x d

MAT9840901 product image
igus-icon-lupe
  • Requerimientos: Para aplicaciones de servicio extremadamente pesado
  • Chaqueta exterior: PUR
  • Resistencia al aceite: Resistente al aceite según DIN EN 50363-10-2
  • Libre de halógenos
  • Sin silicona
  • Retardante de llama
  • Offshore
  • Resistente al refrigerante
  • Resistente a la hidrólisis y a los microbios
  • Escudo general
  • Resistente a muescas
  • Libre de PVC
  • CFRIP®
  • clase chainflex®: 6.5.3.1
igus-icon-lieferzeitMAT9840901
InfoInfoigus-icon-infoigus® GmbH defines cable length as entire length inlcuding connectors or open harnessing.