igus-icon-lupe
- Requisitos: Para aplicaciones de servicio pesado
- Chaqueta exterior: PUR
- Escudo general
- Resistente al refrigerante
- Resistente a muescas
- Resistente a la hidrólisis y a los microbios
- Retardante de llama
- Libre de halógenos
- Sin silicona
- Resistente a los rayos UV
- Libre de PVC
- Resistencia al aceite: Resistente al aceite según DIN EN 50363-10-2
- CFRIP®
- clase chainflex®: 5.5.3.1
igus-icon-lieferzeitMAT9812320
igus-icon-infoigus SE & Co. KG defines cable length as entire length inlcuding connectors or open harnessing.