Cable adaptador readycable® adecuado para Heidenhain 354 770-xx, cable de conexión TPE 12,5 x d, CFBUS.066

MAT94910002 product image
igus-icon-lupe
  • Requerimientos: Para aplicaciones de servicio extremadamente pesado
  • Chaqueta exterior: TPE
  • Escudo general
  • Resistencia al aceite: Resistente al aceite según DIN EN 60811-404, resistente a aceites orgánicos según VDMA 24568 con Plantocut 8 S-MB por DEA
  • Retardante de llama
  • Resistente a la hidrólisis y a los microbios
  • Resistente a los rayos UV
  • clase chainflex®: 6.6.4.1
igus-icon-lieferzeitMAT94910002
InfoInfoigus-icon-infoigus® define la longitud total del cable como la longitud total incluyendo el conector o el extremo abierto.