igus-icon-lupe
- Requerimientos: Para aplicaciones de flexión
- Chaqueta exterior: iGupur
- Escudo general
- Retardante de llama
- Sin silicona
- Resistencia UV: Media
- Resistencia al aceite: Resistente al aceite según DIN EN 50363-10-2
- clase chainflex®: 3.1.3.1
igus-icon-lieferzeitMAT9561802
igus-icon-infoigus SE & Co. KG defines cable length as entire length inlcuding connectors or open harnessing.