igus-icon-lupe
- Requerimientos: Para aplicaciones de servicio extremadamente pesado
- Chaqueta exterior: PUR
- Resistencia al aceite: Resistente al aceite según DIN EN 50363-10-2
- Libre de halógenos
- Sin silicona
- Retardante de llama
- Offshore
- Resistente al refrigerante
- Resistente a la hidrólisis y a los microbios
- Escudo general
- Resistente a muescas
- Libre de PVC
- CFRIP®
- clase chainflex®: 6.5.3.1
igus-icon-lieferzeitMAT9841107
igus-icon-infoigus® GmbH defines cable length as entire length inlcuding connectors or open harnessing.