Cable de retroalimentación readycable® adecuado para Lenze EYF0018AXXXXA00S03, cable base TPE 7,5 x d

MAT9120095 product image
igus-icon-lupe
  • Requerimientos: Para aplicaciones de servicio extremadamente pesado
  • Chaqueta exterior: TPE
  • Resistencia al aceite: Resistente al aceite según DIN EN 60811-404, resistente a aceites orgánicos según VDMA 24568 con Plantocut 8 S-MB por DEA
  • Libre de halógenos
  • Sin silicona
  • Resistente a la hidrólisis y a los microbios
  • Libre de PVC
  • CFRIP®
  • clase chainflex®: 6.6.4.1
igus-icon-lieferzeitMAT9120095
InfoInfoigus-icon-infoigus SE & Co. KG defines cable length as entire length inlcuding connectors or open harnessing.