Readycable® cable de ventilador adecuado para Lenze EYL002VXXXXA00J02, cable de extensión iGUPUR 12,5 x d

MAT9511110 product image
igus-icon-lupe
1. Pressure-extruded iguPUR mixture 2. Mechanically high-quality PVC mixture 3. Stranded wire made of bare copper wires 4. Plastic yarn
igus-icon-lupe
1 de 2
MAT9511110 product image
1. Pressure-extruded iguPUR mixture 2. Mechanically high-quality PVC mixture 3. Stranded wire made of bare copper wires 4. Plastic yarn
  • Requerimientos: Para aplicaciones de flexión
  • Chaqueta exterior: iGupur
  • Retardante de llama
  • Sin silicona
  • Resistente a los rayos UV
  • Resistencia al aceite: Resistente al aceite según DIN EN 50363-10-2
  • clase chainflex®: 3.1.3.1
igus-icon-lieferzeitMAT9511110
InfoInfoigus-icon-infoigus SE & Co. KG defines cable length as entire length inlcuding connectors or open harnessing.