Readycable® cable de ventilador adecuado para Lenze EYL002VxxxxA00J02, cable de extensión PUR 7,5 x d

MAT9861110 product image
igus-icon-lupe
1. Pressure-extruded, gusset-filling PUR mixture 2. Mechanically high-quality TPE mixture 3. Fine-wire strand made of bare copper wires 4. High tensile strength centre element
igus-icon-lupe
MAT9861110 product image
igus-icon-lupe
1 de 3
MAT9861110 product image
1. Pressure-extruded, gusset-filling PUR mixture 2. Mechanically high-quality TPE mixture 3. Fine-wire strand made of bare copper wires 4. High tensile strength centre element
MAT9861110 product image
  • Requerimientos: Para aplicaciones con torsión
  • Chaqueta exterior: PUR
  • Resistente al refrigerante
  • Resistente a muescas
  • Resistente a la hidrólisis y a los microbios
  • Retardante de llama
  • Libre de halógenos
  • Sin silicona
  • Resistente a los rayos UV
  • Libre de PVC
  • Resistencia al aceite: Resistente al aceite según DIN EN 50363-10-2
  • clase chainflex®: 5.1.3.3
igus-icon-lieferzeitMAT9861110
InfoInfoigus-icon-infoigus SE & Co. KG defines cable length as entire length inlcuding connectors or open harnessing.