Readycable® cable codificador adecuado para Mitsubishi Electric MR-J3EncBL-XXX-A1-H, cable base, PUR 7,5 x d

MAT9822002 product image
igus-icon-lupe
  • Requisitos: Para aplicaciones de servicio pesado
  • Chaqueta exterior: PUR
  • Escudo general
  • Resistencia al aceite: Resistente al aceite según DIN EN 50363-10-2
  • Resistente a muescas
  • Resistente a la hidrólisis y a los microbios
  • Retardante de llama
  • Libre de halógenos
  • Sin silicona
  • Libre de PVC
  • Resistente a los rayos UV
  • clase chainflex®: 5.5.3.1
igus-icon-lieferzeitMAT9822002
InfoInfoigus-icon-infoigus SE & Co. KG defines cable length as entire length inlcuding connectors or open harnessing.