Cable de motor readycable® adecuado para Mitsubishi Electric MR-BKS1CBL-A1-H, cable base, PUR 6,8 x d

MAT9812002 product image
igus-icon-lupe
  • Requerimientos: Para aplicaciones con torsión
  • Chaqueta exterior: PUR
  • Resistente al refrigerante
  • Resistente a muescas
  • Resistente a la hidrólisis y a los microbios
  • Retardante de llama
  • Libre de halógenos
  • Sin silicona
  • Resistente a los rayos UV
  • Libre de PVC
  • Resistencia al aceite: Resistente al aceite según DIN EN 50363-10-2
  • clase chainflex®: 5.1.3.3
igus-icon-lieferzeitMAT9812002
InfoInfoigus-icon-infoigus SE & Co. KG defines cable length as entire length inlcuding connectors or open harnessing.