Readycable® cable de motor adecuado para Mitsubishi Electric PCS015N-XXX-0-0C4, cable base, PUR 7,5 x d

MAT9952002 product image
igus-icon-lupe
  • Para aplicaciones extremadamente pesadas
  • Chaqueta exterior PUR
  • Resistente al aceite (según DIN EN 50363-10-2)
  • Libre de halógenos
  • Sin silicona
  • Retardante de llama
  • Offshore
  • Resistentes a los refrigeradores
  • Resistente a la hidrólisis y a los microbios
  • Resistente a muescas
  • Escudo general
  • Libre de PVC
  • CFRIP®
  • clase chainflex®: 6.5.3.1
    igus-icon-lieferzeitMAT9952002
    InfoInfoigus-icon-infoigus SE & Co. KG defines cable length as entire length inlcuding connectors or open harnessing.