Cable de motor readycable® adecuado para Mitsubishi Electric PCS025N--C4, cable base, iGUPUR 15 x d

MAT9552001 product image
igus-icon-lupe
  • Requerimientos: Para aplicaciones de flexión
  • Chaqueta exterior: iGupur
  • Escudo general
  • Retardante de llama
  • Sin silicona
  • Resistencia UV: Media
  • Resistencia al aceite: Resistente al aceite según DIN EN 50363-10-2
  • clase chainflex®: 3.1.3.1
igus-icon-lieferzeitMAT9552001
InfoInfoigus-icon-infoigus SE & Co. KG defines cable length as entire length inlcuding connectors or open harnessing.