iglide® X6, cojinete de manguito con brida, imperial

Funciona hasta seis veces más que iglide® X

iglide® X6, cojinete de manguito con brida, imperial
iglide® X6, cojinete de manguito con brida, imperial drawing
1 de 2
iglide® X6, cojinete de manguito con brida, imperial
iglide® X6, cojinete de manguito con brida, imperial drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Referencia: X6FI-0203-03
  • Material: iglide® X6
  • Forma: Cojinete con valona
  • Dimensiones:
    • d1 0.125 in
    • d2 0.1875 in
    • d3 0.312 in
    • b1 0.1875 in
    • b2 0.032 in
  • Más iglide® X6 artículos
  • Método de fabricación: Moldeo por inyección
  • Vida útil:
Propiedades de los materiales:
  • Funciona hasta seis veces más que iglide® X
  • Temperatura de servicio a largo plazo hasta +482 °F
  • Hasta un 50% mejor ajuste a la prensa que iglide® X
  • Alta resistencia a la compresión

iglide® X6 | Corre hasta seis veces más que iglide® X (anteriormente T500)Probado con PFAS
: Todos los materiales iglide etiquetados como " PFAS probado " fueron probados para las 96 sustancias PFAS consideradas críticas para el medio ambiente y la salud utilizando el método de prueba SQP M1227 (LC-MS/MS y GC-MS) y no contienen ninguna sustancia > 0.1% en masa. Esta categoría excluye las sustancias del grupo de los fluoropolímeros.

  • Temperatura de servicio a largo plazo hasta +482 °F
  • Hasta un 50% mejor ajuste a la prensa que iglide® X
  • Alta resistencia a la compresión
  • Excelente resistencia química
  • Libre de PTFE
  • Funcionando en seco y sin mantenimiento
  • Gama estándar de stock


Gracias a la nanotecnología, iglide® X6 muestra un rendimiento hasta seis veces mejor que iglide® X en muchas aplicaciones oscilantes y giratorias, incluso a temperaturas superiores a +212 °F.
 
¿Cuándo usarlo?
  • Si las temperaturas son superiores a +302 °F
  • Cuando el rendimiento de desgaste de iglide® X en oscilación y rotación no es suficiente
  • Si el ajuste a presión debe mejorarse con respecto a iglide® X
  • Si se requiere alta resistencia a los medios
  • Si necesita un rodamiento que esté libre de PTFE
¿Cuándo no usar?
  • Cuando necesita un rodamiento universal rentable
  • Si necesita un rodamiento para uso bajo el agua
  • Cuando se necesita un cojinete de alta temperatura resistente al desgaste para movimientos lineales

Tolerancias y sistema de medición
Las dimensiones y tolerancias de instalación de los cojinetes lisos iglide® son una función del material y de los espesores de pared. Para cada material, la absorción de humedad y la expansión térmica son imperativas. Los cojinetes lisos con baja absorción de humedad pueden diseñarse con una mínima tolerancia. Para el espesor de pared, la regla es: Cuanto más gruesos sean los cojinetes, mayores deben ser las tolerancias.
 

Los rodamientos iglide® de montaje son cojinetes ajustados a presión. El diámetro interior se ajusta solo después de un ajuste a presión en el agujero de la carcasa adecuado con una tolerancia recomendada. La dimensión sobredimensionada antes del ajuste a presión puede ser de hasta el 2% del diámetro interior. De esta manera, se logra el ajuste a presión seguro del rodamiento. También se previenen los cambios axiales o radiales en la carcasa.

¿Tiene dudas acerca de su idoneidad?