Cable de control chainflex® CF98

Modelo descatalogado
CF98.01.03 product image
igus-icon-lupe
CF98.01.03 product image
igus-icon-lupe
play iconCF98.01.03 video
igus-icon-lupe
1 de 3
CF98.01.03 product image
CF98.01.03 product image
CF98.01.03 video
  • Requisitos: Para aplicaciones de servicio más pesado y especialmente radios pequeños de hasta 4 x d
  • Chaqueta exterior: TPE
  • Resistente al refrigerante
  • Resistente a la hidrólisis y a los microbios
  • Libre de halógenos
  • Sin silicona
  • Resistente a los rayos UV
  • Libre de PVC
  • Resistencia al aceite: Resistente al aceite según DIN EN 60811-404, resistente a aceites orgánicos según VDMA 24568 con Plantocut 8 S-MB por DEA
  • clase chainflex®: 7.5.4.2
igus-icon-lieferzeitCF98.01.03
antes: CF98-01-03
3 x 26 AWG (0.14)
igus-icon-info

Este producto está descatalogado.

¿Tiene dudas acerca de su idoneidad?