Cable de motor chainflex® CFCRANE

CFCRANE1X25/16-6/10kV product image
igus-icon-lupe
1. Extruido a presión, especialmente resistente a la abrasión y alta resistencia a la flexión mezcla igupren 2. <br />Bobinado extremadamente flexuralmente fuerte hecho de alambres de cobre estañado 3. <br />Caucho conductor<br />4. Aislamiento PM extruido entre entre caucho conductor<br />5. Conductor trenzado en versión especialmente resistente a la flexión hecho de alambres de cobre estañado
igus-icon-lupe
play iconCFCRANE1X25/16-6/10kV video
igus-icon-lupe
1 de 3
CFCRANE1X25/16-6/10kV product image
1. Extruido a presión, especialmente resistente a la abrasión y alta resistencia a la flexión mezcla igupren 2. <br />Bobinado extremadamente flexuralmente fuerte hecho de alambres de cobre estañado 3. <br />Caucho conductor<br />4. Aislamiento PM extruido entre entre caucho conductor<br />5. Conductor trenzado en versión especialmente resistente a la flexión hecho de alambres de cobre estañado
CFCRANE1X25/16-6/10kV video
  • Requisitos: Para voltajes y salidas máximas
  • Chaqueta exterior: igupren
  • Escudo general
  • Retardante de llama
  • Sin silicona
  • Resistencia UV: Alta
  • Resistencia al aceite: Resistente al aceite según DIN EN 60811-2-1
  • clase chainflex®: 6.6.3.1
igus-icon-lieferzeitCFCRANE1X25/16
1 x 4 AWG/6 AWG (25,0/16,0)
¿Tiene dudas acerca de su idoneidad?