Cable de motor chainflex® CFCRANE PUR

Modelo descatalogado
CFCRANE.PUR.350.01.6/10kV product image
igus-icon-lupe
1. Extruded, highly abrasion-resistant PUR jacket mixture 2. High flexural strength copper overall shield 3. Conductive layer of conductive rubber 4. Extruded EPR insulation 5. Conductive layer of conductive rubber 6. High flexural strength special conductor
igus-icon-lupe
play iconCFCRANE.PUR.350.01.6/10kV video
igus-icon-lupe
1 de 3
CFCRANE.PUR.350.01.6/10kV product image
1. Extruded, highly abrasion-resistant PUR jacket mixture 2. High flexural strength copper overall shield 3. Conductive layer of conductive rubber 4. Extruded EPR insulation 5. Conductive layer of conductive rubber 6. High flexural strength special conductor
CFCRANE.PUR.350.01.6/10kV video
  • Requisitos: Para voltajes y salidas máximas
  • Chaqueta exterior: PUR
  • Escudo general
  • Resistente al refrigerante
  • Resistente a muescas
  • Resistente a la hidrólisis y a los microbios
  • Libre de halógenos
  • Sin silicona
  • Resistencia UV: Media
  • Resistencia al aceite: Resistente al aceite según DIN EN 50363-10-2
  • Libre de PVC
  • clase chainflex®: 6.6.3.1
igus-icon-lieferzeitCFCRANE.PUR.350.01.6/10KV
antes: CFCRANE-PUR-350-01-6/10kV
1 x 2 AWG/6 AWG (35.0/16.0)
igus-icon-info

Este producto está descatalogado.