Cable coaxial chainflex® CFKOAX

CFKOAX1.05 product image
igus-icon-lupe
CFKOAX1.05 product image
igus-icon-lupe
play iconCFKOAX1.05 video
igus-icon-lupe
1 de 3
CFKOAX1.05 product image
CFKOAX1.05 product image
CFKOAX1.05 video
  • Requerimientos: Para aplicaciones de servicio extremadamente pesado
  • Chaqueta exterior: TPE
  • Resistente a la hidrólisis y a los microbios
  • Sin silicona
  • Resistente a los rayos UV
  • Resistencia al aceite: Resistente al aceite según DIN EN 60811-404, resistente a aceites orgánicos según VDMA 24568 con Plantocut 8 S-MB por DEA
  • clase chainflex®: 6.6.4.1
igus-icon-lieferzeitCFKOAX1.05
antes: CFKOAX1-05
0.39 (10 mm)