chainflex® cable de fibra óptica CFLG-G

CFLG.12E.9/125.TC product image
igus-icon-lupe
CFLG.12E.9/125.TC technical drawing
igus-icon-lupe
play iconCFLG.12E.9/125.TC video
igus-icon-lupe
1 de 3
CFLG.12E.9/125.TC product image
CFLG.12E.9/125.TC technical drawing
CFLG.12E.9/125.TC video
  • Requisitos: Cable de fibra de vidrio para aplicaciones de trabajo más pesado
  • Chaqueta exterior: TPE
  • Libre de halógenos
  • Sin silicona
  • Resistente a la hidrólisis y a los microbios
  • Resistencia al aceite: Resistente al aceite según DIN EN 60811-404, resistente a aceites orgánicos según VDMA 24568 con Plantocut 8 S-MB por DEA
  • Resistente a los rayos UV
  • Libre de PVC
  • clase chainflex®: 7.6.4.1
igus-icon-lieferzeitCFLG.12E.9/125.TC
antes: CFLG-12E-9/125-TC
12x9/125