chainflex® cable de fibra optica CFLG-LB

CFLG.2LB.9/125 product image
igus-icon-lupe
play iconCFLG.2LB.9/125 video
igus-icon-lupe
1 de 2
CFLG.2LB.9/125 product image
CFLG.2LB.9/125 video
  • Graded glass-fibre cable for heaviest duty applications
  • TPE outer jacket
  • Non-metallic
  • Oil and bio-oil-resistant
  • Low-temperature-flexible
  • PVC and halogen-free
  • UV-resistant
  • Guarantee up to 4 years
  • igus-icon-lieferzeitCFLG.2LB.9/125
    formerly: CFLB-2LB-9/125
    2x9/125

    Consultoría

    Estaría encantado de responder a sus preguntas en persona

    Enrique Garate Cuenca
    Enrique Garate Cuenca

    igus-icon-phone+34 93 647 3974

    Consulta y entrega

    En persona
    Lunes a viernes: 7 a. m. - 8 p. m.
    Sábado: 8 a. m. - 12 p. m.
    En línea
    Servicio de chat
    Lunes a jueves: 8 a. m. - 6 p. m.
    Viernes: 8 a. m. - 5 p. m.
    Servicio WhatsApp
    Lunes a Viernes: 8h a 16h