chainflex® cable de fibra optica CFLG-LB

CFLG.12LB.9/125 product image
igus-icon-lupe
play iconCFLG.12LB.9/125 video
igus-icon-lupe
1 de 2
CFLG.12LB.9/125 product image
CFLG.12LB.9/125 video
  • Requisitos: Cable de fibra de vidrio degradado para aplicaciones de servicio más pesado
  • Chaqueta exterior: TPE
  • Libre de halógenos
  • Sin silicona
  • Resistencia al aceite: Resistente al aceite según DIN EN 60811-404, resistente a aceites orgánicos según VDMA 24568 con Plantocut 8 S-MB por DEA
  • Resistente a los rayos UV
  • Libre de PVC
  • clase chainflex®: 7.5.4.1
igus-icon-lieferzeitCFLG-12LB-9/125
12x9/125