chainflex® cable de potencia CFPE

CFPE.15.01 product image
igus-icon-lupe
1. Mezcla TPE extruida a presión, retardante de llama 2. Mezcla de TPE extruida a presión 3. Conductor especial de alta resistencia a la tracción
igus-icon-lupe
play iconCFPE.15.01 video
igus-icon-lupe
1 de 3
CFPE.15.01 product image
1. Mezcla TPE extruida a presión, retardante de llama 2. Mezcla de TPE extruida a presión 3. Conductor especial de alta resistencia a la tracción
CFPE.15.01 video
  • Requerimientos: Para aplicaciones de servicio extremadamente pesado
  • Chaqueta exterior: TPE
  • Resistente a la hidrólisis y a los microbios
  • Retardante de llama
  • Sin silicona
  • Resistencia UV: Alta
  • Resistencia al aceite: Resistente al aceite según DIN EN 60811-404, resistente a aceites orgánicos según VDMA 24568 con Plantocut 8 S-MB por DEA
  • clase chainflex®: 6.6.4.2
igus-icon-lieferzeitCFPE.15.01
formerly: CFPE-15-01
1 x 16 AWG (1,5)