PMAFIX connection fittings VND - straight - black

I-BVND-M12MGT product image
igus-icon-lupe
I-BVND-M12MGT technical drawing
igus-icon-lupe
1 de 2
I-BVND-M12MGT product image
I-BVND-M12MGT technical drawing
  • High-grade formulated polyamide
  • Self-extinguishing, free of halogens, phosphorus and cadmium
  • Outstanding impact resistance
  • Temperature range: -40°C to +105°C; short-term: to +160°C
  • Scope of supply IP66(VND): Fitting with pre-assembled universal security locks (AFN2), IP68(VNV): Fitting with oval locks (OVN2), tube seal and thread seal (NVN3, SVN4)
  • Color: black
igus-icon-lieferzeitI-BVND-M12MGT
M12X1,5
0.28 (7 mm)
rosca métrica; estándar para la máxima capacidad de compacidad
IP66

Consultoría

Estaría encantado de responder a sus preguntas en persona

Victor Alcantara
Victor Alcantara

igus-icon-phone+52 728 284-3185

Consulta y entrega

En persona
Lunes a viernes: 7 a. m. - 8 p. m.
Sábado: 8 a. m. - 12 p. m.
En línea
Servicio de chat
Lunes a jueves: 8 a. m. - 6 p. m.
Viernes: 8 a. m. - 5 p. m.
Servicio WhatsApp
Lunes a Viernes: 8h a 16h