drygear® Apiro® cantilever axis with double axis

RL-A15.0100.8 product image
igus-icon-lupe

Apiro® linear gearbox for converting rotational motion into axial motion – the double version for pusher tasks on both sides.

Product information

  • Flexible strokes starting at 60mm
  • Max. axial load of 50N
    • Typically driven with an Apiro® worm gear
    • Manual or motorised drive possible

    More advantages

    • Easy synchronisation with Apiro® modular gearbox system
    • INI kit available for all options

    The specified stroke is the stroke for each side.

    igus-icon-lieferzeitRL-A15.0100.8
    11.61 (295 mm)
    0.79 (20 mm)

    Consultoría

    Estaría encantado de responder a sus preguntas en persona

    Consulta y entrega

    En persona
    Lunes a viernes: 7 a. m. - 8 p. m.
    Sábado: 8 a. m. - 12 p. m.
    En línea
    Servicio de chat
    Lunes a jueves: 8 a. m. - 6 p. m.
    Viernes: 8 a. m. - 5 p. m.
    Servicio WhatsApp
    Lunes a Viernes: 8h a 16h