Caja de engranajes de piñón y cremallera drygear® Apiro con acoplamiento

RL-A14.0108.3 product image
igus-icon-lupe
RL-A14.0108.3 product image
igus-icon-lupe
RL-A14.0108.3 technical drawing
igus-icon-lupe
1 de 3
RL-A14.0108.3 product image
RL-A14.0108.3 product image
RL-A14.0108.3 technical drawing

Información del producto

  • Trazos flexibles a partir de 60mm
  • Max. carga axial de 50N
  • Posibilidad de conexión flexible de los ejes de transmisión
  • Posibilidad de accionamiento manual o motorizado


Más ventajas

  • Fácil sincronización con el sistema de caja de cambios modular Apiro®
  • Kit INI disponible para todas las opciones
igus-icon-lieferzeitRL-A14.0108.3
2.36 (60 mm)
0.39 (10 mm)

Consultoría

Estaría encantado de responder a sus preguntas en persona

Consulta y entrega

En persona
Lunes a viernes: 7 a. m. - 8 p. m.
Sábado: 8 a. m. - 12 p. m.
En línea
Servicio de chat
Lunes a jueves: 8 a. m. - 6 p. m.
Viernes: 8 a. m. - 5 p. m.
Servicio WhatsApp
Lunes a Viernes: 8h a 16h