Nuevo
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 de 5
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
- Transmisión de potencia entre las cajas de cambios
- Rosca M5
- Reduzca los costos de mantenimiento mediante un montaje más rápido
- Transmisión de par admisible de hasta 12 Nm probada en el laboratorio de igus®
- Las juntas universales inoxidables son resistentes a la corrosión y especialmente adecuadas para aplicaciones que requieren una limpieza húmeda regular, entre otras cosas
igus-icon-lieferzeitRL-A900.0119.0808
0.31 (8 mm)
1.89 (48 mm)

.png)