drylin W double rail CA | Anti-reflex

WS-06-20-AR product image
igus-icon-lupe
WS-06-20-AR product image
igus-icon-lupe
WS-06-20-AR technical drawing
igus-icon-lupe
1 de 3
WS-06-20-AR product image
WS-06-20-AR product image
WS-06-20-AR technical drawing
  • Robust hard anodized or cost-effective in black anti-reflex (AR) 
  • Unobtrusive design
  • Rail lenght up to 4,000 mm, delivery of desired lenghts accurate to the millimeter
  • High surface moments on inertia, double rail, ly 8,234 mm⁴, lz 1,171 mm⁴
igus-icon-lieferzeitWS-06-20-AR
06-20
20
Patrón de perforación estándar

Consultoría

Estaría encantado de responder a sus preguntas en persona

Consulta y entrega

En persona
Lunes a viernes: 7 a. m. - 8 p. m.
Sábado: 8 a. m. - 12 p. m.
En línea
Servicio de chat
Lunes a jueves: 8 a. m. - 6 p. m.
Viernes: 8 a. m. - 5 p. m.
Servicio WhatsApp
Lunes a Viernes: 8h a 16h