Raíl lineal drylin® W-Econ WS-CA

WS-06-CA product image
igus-icon-lupe
WS-06-CA technical drawing
igus-icon-lupe
1 de 2
WS-06-CA product image
WS-06-CA technical drawing
  • Adecuado para todas las carcasas de cojinetes individuales y carros lineales drylin® W
  • Sin traqueteo durante toda la vida útil gracias a la combinación con los cojinetes con precarga drylin® WJ200UM-01-Pxx
  • Ajuste individual de la holgura del cojinete mediante el uso de la carcasa WJ200UME-01
igus-icon-lieferzeitWS-06-CA
06
Patrón de perforación estándar

Consultoría

Estaría encantado de responder a sus preguntas en persona

Consulta y entrega

En persona
Lunes a viernes: 7 a. m. - 8 p. m.
Sábado: 8 a. m. - 12 p. m.
En línea
Servicio de chat
Lunes a jueves: 8 a. m. - 6 p. m.
Viernes: 8 a. m. - 5 p. m.
Servicio WhatsApp
Lunes a Viernes: 8h a 16h