igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 de 3
- Ligero
- Ideal en combinación con forros hechos de iglide® J/J200
- Bajo desgaste
- Resistente a la corrosión
- Aluminio EN AW 6060/6061 (ALU)
igus-icon-lieferzeitAWMU-40
40
Estándar
Eje de aluminio drylin® R, eje sólido/hueco, AWMP está hecho de EN AW 6061/6060. Es anodizado duro con una dureza de hasta 550 HV. Debido al acabado técnico de la superficie pueden producirse ligeras variaciones de color entre ejes. Este eje se corta a una tolerancia de +/- 2 mm a menos que se especifique lo contrario. Tolerancias personalizadas están disponibles bajo pedido.
.png)
Servicio al Cliente:
Teléfono: De lunes a viernes, de 8:00 a 20:00
Chat en vivo: 24 horas