drylin® R - eje de aluminio, soportado, AWUI, EN AW 6061/6060, imperial

AWUI-08 product image
igus-icon-lupe
AWUI-08 technical drawing
igus-icon-lupe
1 de 2
AWUI-08 product image
AWUI-08 technical drawing
  • Material: 6061-T6
  • Rectitud: 0.004” /ft
  • Dureza: 75 HB
  • Superficie: anodizado duro
  • MIL-A-8625 Tipo III Clase II
  • Grosor de la capa: > .0016”
  • Dureza superficial: 450-550 HV
  • aprox. (60 RC)
  • Rugosidad: RMS = 4-20
  • Especificación. Electricidad. Resistencia: 4*1011 Ohm mm2/m
  • Resistencia química: 2 < ph < 9
  • Agregue pesos para cada tamaño en libras/pie y luego (kg/m) entre paréntesis
  • Los cortes de sierra estándar son +/- 0.04 " (1mm)
igus-icon-lieferzeitAWUI-08
12.7 (0.5 in)
Estándar
¿Tiene dudas acerca de su idoneidad?

Contacto

¿Preguntas o información sobre productos? Por favor, póngase en contacto con:

Servicio al cliente