igus-icon-lupe
- Extremadamente ligero
- Alta resistencia a la flexión
- Compuesto CFK
- Color: Negro
- Tolerancia de redondez: +/- 0.05 mm
- Tolerancia del diámetro: -0.1 mm
- Clasificación de temperatura máxima: 176 F
igus-icon-lieferzeitCWM-12
12
Eje hueco
Eje hueco de fibra de carbono drylin® R, fabricado en Compuesto CFK. Es extremadamente ligero con alta resistencia a la flexión. Los usos más comunes son en aplicaciones que buscan evitar materiales magnéticos como máquinas de resonancia magnética o dispositivos de transmisión de radio. Este eje hueco se ofrece en 4 tamaños y se corta al mm más cercano. La tolerancia en la longitud es de +/- 1 mm después de ser cortado a la longitud.
.png)
Servicio al Cliente:
Teléfono: De lunes a viernes, de 8:00 a 20:00
Chat en vivo: 24 horas