Tuercas de rosca de brida moldeadas por inyección dryspin®, con roscas mecanizadas, DST-JFRM

DST-JFRM-C-01-DS6.35X2.54 product image
igus-icon-lupe
DST-JFRM-C-01-DS6.35X2.54 technical drawing
igus-icon-lupe
1 de 2
DST-JFRM-C-01-DS6.35X2.54 product image
DST-JFRM-C-01-DS6.35X2.54 technical drawing
  • Material: iglide® J
  • Dirección de rosca: Rosca derecha
  • Tipo de rosca: Hilo de alta hélice dryspin®
  • Diseño: Estándar
  • Tuerca de rosca cilíndrica con brida
igus-icon-lieferzeitDST-JFRM-C-01-DS6.35X2.54
0.47 (12 mm)
DS6,35X2,54
0.25 (6.35 mm)
¿Tiene dudas acerca de su idoneidad?

Contacto

¿Preguntas o información sobre productos? Por favor, póngase en contacto con:

Servicio al cliente