tuercas de rosca de brida moldeadas por inyección dryspin®, manguito, con roscas mecanizadas, DST-JSRM

DST-JSRM-C-01-DS5X10 product image
igus-icon-lupe
DST-JSRM-C-01-DS5X10 technical drawing
igus-icon-lupe
1 de 2
DST-JSRM-C-01-DS5X10 product image
DST-JSRM-C-01-DS5X10 technical drawing
  • Material: iglide® J
  • Dirección de rosca: Rosca derecha
  • Tipo de rosca: Hilo de alta hélice dryspin®
  • Diseño: Estándar
  • Tuerca de rosca cilíndrica
igus-icon-lieferzeitDST-JSRM-C-01-DS5X10
0.47 (12 mm)
0.47 (12 mm)
DS5X10